Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 70.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10201022

Gyártói cikkszám:

1221571

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 551,4279 Ft
1000 + 460,5424 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

55.143 Ft

100 x 551,4279 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Undercut Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Alumínium
Befejezés Felületkezelés nélkül
Specifikációk DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot