Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

A külső/belső menetes távtartó tökéletesen alkalmas a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz. A külső/belső menetes távtartó alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10201305

Gyártói cikkszám:

1221614

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 128,9852 Ft
1000 + 107,9972 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.899 Ft

100 x 128,9852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 4NC-M3
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot