Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 20.0 mm

Ez az önmetsző külső és belső menetes távtartó egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel közvetlenül a panelekbe rögzíthető anyák vagy alátétek nélkül.
Essentra cikkszám:

10337295

Gyártói cikkszám:

1259831

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 252,0702 Ft
1000 + 215,7505 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.207 Ft

100 x 252,0702 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Undercut Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot