Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó PPS Hatlapú M4 25.0 mm

This female to female hexagonal PPS standoff is designed to withstand higher temperatures than its standard Nylon counterpart. This makes it preferable for heavy duty environment applications.
Essentra cikkszám:

10354186

Gyártói cikkszám:

1566781

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 276,7843 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

138.392 Ft

500 x 276,7843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790

A 1566781sz. terméket helyettesíti:

Belső/belső menetes távtartó 7.0 mm M4 25.0 mm
Essentra cikkszám: 10542408
Gyártói cikkszám: 301425059934

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot