Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M2.5 5.0 mm

Ez a belső-belső menetes rozsdamentes acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10225554

Gyártói cikkszám:

301205041556

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 278,6256 Ft
500 - 999 211,389 Ft
1000 + 176,8877 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.863 Ft

100 x 278,6256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M2.5
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél
Specifikációk X8crNiS18-9(303)
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot