Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó M2.5 8.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra cikkszám:

20069483

Gyártói cikkszám:

301208040050

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 111,9649 Ft
1000 + 92,7702 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.196 Ft

100 x 111,9649 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 3.0 mm
Belső menethossz 4.0 mm
Menetméret M2.5
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot