Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 15.0 mm

Ez a belső-belső menetes rozsdamentes acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10225769

Gyártói cikkszám:

301315141556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 282,7789 Ft
250 - 999 226,925 Ft
1000 + 199,0777 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.139 Ft

50 x 282,7789 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél
Specifikációk X8crNiS18-9(303)
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot