Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 18.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott réz hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10096444

Gyártói cikkszám:

301318140050

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 156,4745 Ft
500 - 999 119,8921 Ft
1000 + 96,2888 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.647 Ft

100 x 156,4745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk CuZn39Pb3
Specifikációk Ni3-5
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot