Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 5.5 mm M3 20.0 mm Acél

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra cikkszám:

20054137

Gyártói cikkszám:

301320141152

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 426,9673 Ft
100 + 170,0608 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.270 Ft

10 x 426,9673 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot