Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 8.0 mm

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra cikkszám:

20124595

Gyártói cikkszám:

301408041152

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 140,6065 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.061 Ft

100 x 140,6065 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7318149190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot