Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 30.0 mm

Ez a belső-belső menetes rozsdamentes acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10226087

Gyártói cikkszám:

301430041556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 569,5457 Ft
250 - 999 363,0375 Ft
1000 + 333,0503 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

14.239 Ft

25 x 569,5457 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél
Specifikációk X8crNiS18-9(303)
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot