Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó M4 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra cikkszám:

20069599

Gyártói cikkszám:

301435040050

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.060,4537 Ft
50 + 422,0662 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.302 Ft

5 x 1.060,4537 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 35.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot