Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 50.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott réz hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10226100

Gyártói cikkszám:

301450040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 495,1623 Ft
250 - 999 347,9242 Ft
1000 + 280,5857 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.758 Ft

50 x 495,1623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk CuZn39Pb3
Specifikációk Ni3-5
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot