Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 30.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott réz hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal.
Essentra cikkszám:

10226308

Gyártói cikkszám:

301530040050

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 491,5468 Ft
250 - 999 322,2702 Ft
1000 + 250,7846 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.577 Ft

50 x 491,5468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk CuZn39Pb3
Specifikációk Ni3-5
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot