Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 15.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal
Essentra cikkszám:

10226490

Gyártói cikkszám:

301615041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 460,2367 Ft
250 - 999 301,7223 Ft
1000 + 234,8007 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.012 Ft

50 x 460,2367 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Specifikációk 11SMmpb37
Specifikációk Zn3-5 B
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot