Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 40.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal
Essentra cikkszám:

10226599

Gyártói cikkszám:

301640041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 994,2858 Ft
250 - 999 530,0279 Ft
1000 + 453,0259 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

24.857 Ft

25 x 994,2858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Specifikációk 11SMmpb37
Specifikációk Zn3-5 B
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot