Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 13.0 mm M8 20.0 mm

Ez a belső-belső menetes horganyzott acél hatszögletes állvány könnyen becsavarozható, és biztosítja az áramköri lapok elkülönítését. Tökéletesen párosítható az alátéteinkkel és csavarjainkkal
Essentra cikkszám:

10226681

Gyártói cikkszám:

301820041152

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.850,3058 Ft
50 - 999 1.198,8799 Ft
1000 + 904,8424 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.503 Ft

10 x 1.850,3058 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menettípus Metrikus
Típus Female-Female Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Specifikációk 11SMmpb37
Specifikációk Zn3-5 B
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot