Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 5.0 mm

Standard Hexagonal Male to Female Standoff are generally used to support PCB at a distance from the casing to protect components from grounding that could cause faulty operation, but they can be used to support and distance any type of components. This item is best used paired with a washer and nut.
Essentra cikkszám:

10369944

Gyártói cikkszám:

304880041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.029,787 Ft
50 + 1.633,4872 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.298 Ft

10 x 2.029,787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Self Tapping Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Felületkezelés nélkül
Specifikációk 11SMmpb37
Specifikációk Zn3-5 B
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot