Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 5.0 mm Acél

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra cikkszám:

20071271

Gyártói cikkszám:

315305140058

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 142,7013 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.270 Ft

100 x 142,7013 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 5.0 mm
Menethossz 5.0 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Menetméret M3;Self Tapping
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Self-Tapping Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Edzett acél
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot