Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 12.0 mm

Ez az önmetsző külső és belső menetes távtartó egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel közvetlenül a panelekbe rögzíthető anyák vagy alátétek nélkül.
Essentra cikkszám:

10229330

Gyártói cikkszám:

315312140058

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 253,9145 Ft
500 - 999 230,8314 Ft
1000 + 209,8467 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.391 Ft

100 x 253,9145 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Self-Tapping Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Edzett acél
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk 11SMmpb37
Specifikációk Zn3-5 B
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot