Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4;Self Tapping 30.0 mm

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra cikkszám:

20054946

Gyártói cikkszám:

315430041058

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 410,6479 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.532 Ft

50 x 410,6479 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 30.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Self-Tapping Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Edzett acél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot