Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó M3 8.0 mm

Ez az önmetsző külső-belső menetes felállás leegyszerűsíti a beszerelést azáltal, hogy anyák vagy alátétek nélkül, egyenesen becsavarhatja a panelekbe.
Essentra cikkszám:

20071332

Gyártói cikkszám:

316308140058

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 410,6659 Ft
100 + 163,539 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.107 Ft

10 x 410,6659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 8.0 mm
Thread Length D 5.0 mm
Thread Length E 8.0 mm
Belső menethossz 4.0 mm
Menetméret M3
Menettípus Metrikus
Típus Male-Male Self Tapping Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Cink
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot