Menü Keresés

Távtartók

Raktáron

Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.

Sorozat szám: SR2702

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők 1 Szűrő
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Anyag Befejezés Menettípus Típus Távtartó hossza Megveszem
831,043 Ft - 995,0612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Alumínium
Felületkezelés nélkül
Metrikus
Male-Female Undercut Spacer
35.0 mm
213,6618 Ft - 536,4648 Ft 1780 Raktáron
M3
Sárgaréz
Nikkel bevonatú
Metrikus
Female-Female Spacer
35.0 mm
169,3029 Ft - 425,221 Ft 100 Raktáron
M3
Acél
Galvanizált
Metrikus
Female-Female Spacer
422,0662 Ft - 1.060,4537 Ft 3000 Raktáron
M4
Sárgaréz
Nikkel bevonatú
Metrikus
Female-Female Spacer
35.0 mm
315,961 Ft - 315,961 Ft 38 Raktáron
M4
Acél
Galvanizált
Metrikus
Female-Female Spacer
Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Ártartomány
995 Ft - 831 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Menethossz
    14.0 mm
  • Belső menethossz
    14.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menettípus
    Metrikus
Belső/belső menetes távtartó M3 35.0 mm

20069407

Ártartomány
536 Ft - 213 Ft

Készletszintek
1780 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Belső menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menettípus
    Metrikus
Belső/belső menetes távtartó 5.0 mm M3 35.0 mm Acél

20054243

Ártartomány
425 Ft - 169 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M3
  • Menettípus
    Metrikus
  • Típus
    Female-Female Spacer
  • Távtartó alakja
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél
Belső/belső menetes távtartó M4 35.0 mm

20069599

Ártartomány
1.060 Ft - 422 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Belső menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Menettípus
    Metrikus
Belső/belső menetes távtartó 7.0 mm M4 35.0 mm Acél

20054342

Ártartomány
315 Ft - 315 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Menettípus
    Metrikus
  • Típus
    Female-Female Spacer
  • Távtartó alakja
    Hatlapú
  • Teljes anyag
    Lágyacél