Menü Keresés

N/A 35.1 mm (DIA) M6

Clamping Star (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558553

Gyártói cikkszám:

KNH4-HEX5S2----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 381,1021 Ft
500 - 999 163,06 Ft
1000 + 107,2845 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.055 Ft

50 x 381,1021 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 21.6 mm
Gombmagasság 29.2 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot