Menü Keresés

Toló-húzó önszerelő gombok

Raktáron

Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.

Sorozat szám: SR1580

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Agyméret Gombmagasság Agy magassága Megveszem
44,21 Ft - 135,2568 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
61,2771 Ft - 153,4256 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
59,9213 Ft - 150,3974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
49,713 Ft - 136,2661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
51,7732 Ft - 141,3131 Ft 350 Raktáron
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
61,543 Ft - 158,4725 Ft 414 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
55,021 Ft - 66,5754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
48,1311 Ft - 120,1161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
43,439 Ft - 114,0598 Ft 460 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
64,1912 Ft - 77,6713 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
49,4338 Ft - 136,2661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
398,3283 Ft - 1.170,8798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
405,0941 Ft - 1.201,1612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
395,6567 Ft - 1.160,786 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
464,3775 Ft - 1.433,3183 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
137,5215 Ft - 441,0987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
139,0367 Ft - 466,3331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
835,8157 Ft - 2.311,4782 Ft 400 Raktáron
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
649,1529 Ft - 1.776,5073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
60,679 Ft - 151,4069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • / 2
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Ártartomány
135 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.1 mm
  • Agy magassága
    1.5 mm
  • Gomb átmérője
    9.5 mm
  • Gombmagasság
    5.8 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Ártartomány
153 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Ártartomány
150 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 0.625 in (DIA) M5

10558997

Ártartomány
136 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    10.7 mm
  • Agy magassága
    2 mm
  • Gomb átmérője
    15.9 mm
  • Gombmagasság
    6.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Ártartomány
141 Ft - 51 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Ártartomány
158 Ft - 61 Ft

Készletszintek
414 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Ártartomány
66 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    15 mm
  • Agy magassága
    2.5 mm
  • Gomb átmérője
    25.4 mm
  • Gombmagasság
    9.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Ártartomány
120 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    13.2 mm
  • Agy magassága
    3.6 mm
  • Gomb átmérője
    19.1 mm
  • Gombmagasság
    7.9 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Ártartomány
114 Ft - 43 Ft

Készletszintek
460 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16 mm
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    10.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Ártartomány
77 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    20.3 mm
  • Agy magassága
    12.7 mm
  • Gomb átmérője
    45.2 mm
  • Gombmagasság
    12.7 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Ártartomány
136 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    10.7 mm
  • Agy magassága
    1.8 mm
  • Gomb átmérője
    12.7 mm
  • Gombmagasság
    6.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558614

Ártartomány
1.170 Ft - 398 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M12

10558751

Ártartomány
1.201 Ft - 405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558607

Ártartomány
1.160 Ft - 395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    27.7 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M8

10558676

Ártartomány
1.433 Ft - 464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M8

10558683

Ártartomány
441 Ft - 137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    27.7 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M10

10558713

Ártartomány
466 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    25.1 mm
  • Agy magassága
    11.9 mm
  • Gomb átmérője
    57.2 mm
  • Gombmagasság
    24.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558584

Ártartomány
2.311 Ft - 835 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    4.3 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    15 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558546

Ártartomány
1.776 Ft - 649 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    13.7 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    26.4 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559093

Ártartomány
151 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    9.5 mm
  • Agy magassága
    19.8 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    12.1 mm
  • Gomb színe
    Black