Menü Keresés

N/A 44.5 mm (DIA) M8

Clamping Star (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558645

Gyártói cikkszám:

KNH5-HEX5S3A---

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 784,8538 Ft
350 - 1399 335,898 Ft
1400 + 248,7398 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

27.470 Ft

35 x 784,8538 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 22.4 mm
Gombmagasság 31.8 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot