Menü Keresés

N/A 50.8 mm (DIA) M8

Clamping 3 Arm (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with a prominent grip.
Essentra cikkszám:

10558683

Gyártói cikkszám:

KNH5-HEXRT5----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 430,3402 Ft
300 - 899 184,2757 Ft
900 + 134,1673 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

12.910 Ft

30 x 430,3402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 19.1 mm
Gombmagasság 27.7 mm
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot