Menü Keresés

N/A 44.5 mm (DIA) M10

Clamping Star (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558706

Gyártói cikkszám:

KNH6-HEX5S3A---

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 800,61 Ft
350 - 1399 342,6544 Ft
1400 + 252,7988 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

28.021 Ft

35 x 800,61 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot