Menü Keresés

N/A 57.2 mm (DIA) M10

Clamping Star (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an ergonomic grip.
Essentra cikkszám:

10558713

Gyártói cikkszám:

KNH6-HEX5SA----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 454,9591 Ft
500 - 1999 194,6113 Ft
2000 + 135,6456 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.748 Ft

50 x 454,9591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot