Menü Keresés

N/A 63.5 mm (DIA) M12

Clamping 4 Arm (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an prominent grip.
Essentra cikkszám:

10558744

Gyártói cikkszám:

KNH8-HEX4P7----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 1.388,5118 Ft
400 - 1599 593,0671 Ft
1600 + 497,4538 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

55.540 Ft

40 x 1.388,5118 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot