Menü Keresés

N/A 9.7 mm (DIA) M3

Push-Pull (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your socket head screw. These come with a knurled grip
Essentra cikkszám:

10558959

Gyártói cikkszám:

KSM3----N2--5--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 131,9579 Ft
500 - 12499 56,3202 Ft
12500 + 43,1317 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.598 Ft

50 x 131,9579 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 8.1 mm
Gombmagasság 5.8 mm
Markolat típusa Recés markolat
Gomb színe Black
Gomb anyaga Acetál
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M3

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot