Menü Keresés

N/A 25.4 mm (DIA) M6

Push-Pull (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your socket head screw. These come with a knurled grip
Essentra cikkszám:

10559048

Gyártói cikkszám:

KSM6----N6--5--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
85 - 424 64,9516 Ft
425 - 1699 59,0469 Ft
1700 + 53,679 Ft
Standard csomagolás: 425

A következő szorzatának a rendelése 85

Teljes ár:

5.521 Ft

85 x 64,9516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Agyméret 15.0 mm
Gombmagasság 9.7 mm
Markolat típusa Recés markolat
Gomb színe Black
Gomb anyaga Acetál
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot