Menü Keresés

N/A 38.1 mm (DIA) M6

T Handle (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your socket head screw and come with a prominent grip.
Essentra cikkszám:

10559062

Gyártói cikkszám:

KSM6----T3--5--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
46 - 459 154,6073 Ft
460 - 2299 66,3444 Ft
2300 + 60,0419 Ft
Standard csomagolás: 460

A következő szorzatának a rendelése 46

Teljes ár:

7.112 Ft

46 x 154,6073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gombmagasság 16 mm
Markolat típusa Recés markolat
Gomb színe Black
Gomb anyaga Acetál
Vámtarifaszám 3926300090
Menet anyaga Nincs betét
Szín Fekete
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot