Menü Keresés

Élvédő Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 1) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Essentra cikkszám:

10237397

Gyártói cikkszám:

34009236001

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 27.826,4436 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

27.826 Ft

1 x 27.826,4436 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Anyag típusa Dual
Típus 1
Szín Fekete
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Vámtarifaszám 4016930090

A 34009236001sz. terméket helyettesíti:

Uszonyos tömítés Felső 20.2 mm 9.8 mm EPDM
Essentra cikkszám: 10640401
Gyártói cikkszám: 490760

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot