Menü Keresés

Tömítés – uszonyos

Raktáron

Sima vagy dupla uszonyos tömítés választható. Az egyuszonyos EDPM-ből készül, míg a kétuszonyosak erős gumiréteggel rendelkeznek a panelhoz való jobb tapadásért, és egy puhább gumival a kompresszió segítéséért. Mindkét profil rugalmas és kézzel összenyomható, gyors és könnyű megoldást biztosítva. Fekete felületkezelés és acélrugós mag. ‌20,0 méteres tekercsekben.

Sorozat szám: SR5554

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális rögzítőszélesség Minimális panelvastagság Minimális rögzítőszélesség Tekercs hossza Maximális panelvastagság Teljes magasság Fogótartomány Megveszem
70.147,1516 Ft - 70.147,1516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
28.522,1047 Ft - 28.522,1047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
35.030,5146 Ft - 35.030,5146 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
26.799,2813 Ft - 26.799,2813 Ft 3 Raktáron
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
44.601,6875 Ft - 44.601,6875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
30.244,9142 Ft - 30.244,9142 Ft 5 Raktáron
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
41.538,9105 Ft - 41.538,9105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
37.901,8497 Ft - 37.901,8497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
25.650,7557 Ft - 25.650,7557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
69.614,7238 Ft - 77.349,6908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
53.790,0046 Ft - 53.790,0046 Ft 7 Raktáron
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
75.336,093 Ft - 75.336,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
75.336,093 Ft - 75.336,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
10268131 28.904,9467 Ft - 28.904,9467 Ft 71 Raktáron
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
Élvédő 15.2 mm 3.8 mm SR 6449 Fekete

10237632

Ártartomány
70.147 Ft - 70.147 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    15.2 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    19.8 mm
Élvédő Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Ártartomány
28.522 Ft - 28.522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.4 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    9.8 mm
Élvédő Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Ártartomány
35.030 Ft - 35.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    13.7 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    22.9 mm
Fekete EPDM Élvédő 27.3 mm

10268117

Ártartomány
26.799 Ft - 26.799 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    1.0 - 3.0 mm
  • Teljes magasság
    27.3 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    3.0 mm
  • Tájolás
    Top
Élvédő Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Ártartomány
44.601 Ft - 44.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    4.0 - 6.0 mm
  • Teljes magasság
    35.7 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    7.3 mm
  • Tájolás
    Top
Élvédő Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Ártartomány
30.244 Ft - 30.244 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    13.7 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
Élvédő Top 41.4 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Ártartomány
41.538 Ft - 41.538 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    2.0 - 4.0 mm
  • Teljes magasság
    41.4 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    4.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Ártartomány
37.901 Ft - 37.901 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    16.1 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    27.5 mm
Élvédő Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Ártartomány
25.650 Ft - 25.650 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    1.0 - 3.0 mm
  • Teljes magasság
    23.7 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Tájolás
    Top
Élvédő Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

10237380

Ártartomány
77.349 Ft - 69.614 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    17.4 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    4.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    26.9 mm
Élvédő Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Ártartomány
53.790 Ft - 53.790 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    2.0 - 4.0 mm
  • Teljes magasság
    51.4 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    10.8 mm
  • Tájolás
    Top
Élvédő 15.2 m 3.8 mm SR 6449 Szürke

10646885

Ártartomány
75.336 Ft - 75.336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    15.2 m
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    19.8 mm
Élvédő 15.2 m 3.8 mm SR 6449 Fehér

10646892

Ártartomány
75.336 Ft - 75.336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    15.2 m
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    19.8 mm
Élvédő Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Ártartomány
28.904 Ft - 28.904 Ft

Készletszintek
71 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    1.0 - 3.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    8.7 mm
  • Tájolás
    Top