Menü Keresés

Élvédő 3.8 mm 13.7 mm SR 6449 Fekete

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Essentra cikkszám:

10237632

Gyártói cikkszám:

34009901001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 68.436,2454 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

68.436 Ft

1 x 68.436,2454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 15.2 mm
Anyag SR 6449
Típus 7.
Szín Fekete
Tájolás Top
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot