Menü Keresés

Fekete EPDM Élvédő 27.3 mm

Egy anyagból készült uszonyos tömítés, alapanyaga EPDM, belső rugós maggal. Kézzel szerelje fel, hogy tömítő peremet biztosítson a szerelvényhez.
Essentra cikkszám:

10268117

Gyártói cikkszám:

490754

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 26.145,6403 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.146 Ft

1 x 26.145,6403 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Anyag típusa Single
Típus 1
Szín Fekete
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot