Menü Keresés

Élvédő Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Essentra cikkszám:

10268124

Gyártói cikkszám:

490755

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 25.025,1274 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.025 Ft

1 x 25.025,1274 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Anyag típusa Single
Típus 2
Szín Fekete
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot