Menü Keresés

Élvédő Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Essentra cikkszám:

10268131

Gyártói cikkszám:

490756

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 28.199,9479 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.200 Ft

1 x 28.199,9479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM
Anyag típusa Single
Típus 3
Szín Fekete
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot