Menü Keresés

Tömszelence M16 5.0 mm 7.5 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nagy teljesítményű nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál 10 bar-nál metrikus meneteknél. A tömítések UL94 HB besorolásúak.
Essentra cikkszám:

10207208

Gyártói cikkszám:

1334485

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.731,6587 Ft
100 + 2.300,4118 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.732 Ft

1 x 5.731,6587 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 7.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot