Menü Keresés

Tömszelence M20 8.0 mm 10.5 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nagy teljesítményű nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál 10 bar-nál metrikus meneteknél. A tömítések UL94 HB besorolásúak.
Essentra cikkszám:

10207215

Gyártói cikkszám:

1334486

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.484,7484 Ft
50 - 99 3.004,6163 Ft
100 + 2.629,0479 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.485 Ft

1 x 7.484,7484 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot