Menü Keresés

Tömszelence M40 29.0 mm 33.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nagy teljesítményű nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál 10 bar-nál metrikus meneteknél. A tömítések UL94 HB besorolásúak.
Essentra cikkszám:

10207246

Gyártói cikkszám:

1334489

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 17.390,0144 Ft
50 + 15.899,4358 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

173.900 Ft

10 x 17.390,0144 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
Menetméret M40
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot