Menü Keresés

Tömszelence M63 46.0 mm 53.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nagy teljesítményű nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál 10 bar-nál metrikus meneteknél. A tömítések UL94 HB besorolásúak.
Essentra cikkszám:

10207260

Gyártói cikkszám:

1334491

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 83.665,4212 Ft
5 - 9 33.547,6675 Ft
10 + 30.672,1527 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

83.665 Ft

1 x 83.665,4212 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 10.0 mm
Menetméret M63
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot