Menü Keresés

Tömszelence M16 5.0 mm 10.0 mm PA Sötétszürke

A könnyen rögzíthető tömszelence-furat könnyű és gyors szereléshez terveztük. IP 68-as védelmet kínál 5 bar-on, sötétszürke poliamidból készül és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10207277

Gyártói cikkszám:

1334492

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 954,2266 Ft
100 - 199 388,6873 Ft
200 + 340,11 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.542 Ft

10 x 954,2266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sötétszürke
Teljes anyag Poliamid PA6 V-2
Tömszelence típusa Easy Fix
Teljes hossz 39.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot