Menü Keresés

Tömszelence M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sötétszürke

A könnyen rögzíthető tömszelence-furat könnyű és gyors szereléshez terveztük. IP 68-as védelmet kínál 5 bar-on, sötétszürke poliamidból készül és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10207307

Gyártói cikkszám:

1334495

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.011,9631 Ft
100 - 199 412,3401 Ft
200 + 360,7906 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.120 Ft

10 x 1.011,9631 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sötétszürke
Teljes anyag Poliamid PA6 V-2
Tömszelence típusa Easy Fix
Teljes hossz 42.5 mm
Menetméret M20
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot