Menü Keresés

Tömszelence M25 11.0 mm 17.0 mm PA Ezüstszürke

A könnyen rögzíthető tömszelence-furat könnyű és gyors szereléshez terveztük. IP 68-as védelmet kínál 5 bar-on, világosszürke poliamidból készül és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10207345

Gyártói cikkszám:

1334499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 609,3172 Ft
100 - 199 557,0903 Ft
200 + 487,4592 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

30.466 Ft

50 x 609,3172 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüstszürke
Teljes anyag Poliamid PA6 V-2
Tömszelence típusa Easy Fix
Teljes hossz 48.0 mm
Menetméret M25
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot