Menü Keresés

Tömszelence M32 15.0 mm 21.0 mm PA Fekete

A könnyen rögzíthető tömszelence-furat könnyű és gyors szereléshez terveztük. IP 68-as védelmet kínál 5 bar-on, fekete poliamidból készül és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10207383

Gyártói cikkszám:

1334503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 1.293,0623 Ft
100 - 199 1.182,2359 Ft
200 + 1.034,4581 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

64.653 Ft

50 x 1.293,0623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid PA6 V-2
Tömszelence típusa Easy Fix
Teljes hossz 58.5 mm
Menetméret M32
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot