Menü Keresés

Tömszelence EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Sárgaréz Natúr

Ez az EMC tömszelence-furat nikkel bevonatú rézből készül. Az alap tömszelence-furat lapos záróanyát használ, amely külön megrendelhető. A furat 3-6,5 mm átmérőjű kábel befogadására képes. Használható M12 x 1,5 menettel, és speciálisan úgy készül, hogy lezárja az árnyékolt kábeleket, szűrje és csökkentse a berendezés kibocsátott EMI-zaját. Védelmi osztálya EN 60 529, IP68 5 bar-ig (30 perc).
Essentra cikkszám:

10543214

Gyártói cikkszám:

34002803E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa EMC
Szerelőmenet hossza 6.0 mm
Teljes hossz 28.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot