Menü Keresés

Tömszelence EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Sárgaréz Natúr

Essentra cikkszám:

10646816

Gyártói cikkszám:

34002804E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.338,0842 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

66.904 Ft

50 x 1.338,0842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Réz nikkel bevonattal
Tömszelence típusa EMC
Szerelőmenet hossza 7.0 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot