Menü Keresés

Tömszelence PG7 2.0 mm 5.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál PG meneteknél. A megfelelő záróanya és tömítő alátét külön megrendelhető. CE jóváhagyás.
Essentra cikkszám:

10267387

Gyártói cikkszám:

490668

276 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 799 591,5177 Ft
800 + 500,5192 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 7.0 mm
Menetméret PG7
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot